??
Výběr CAD modelu
K0998.1314
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0998 - Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou
Kusovník
K0998.1314
BESTKIPP
Objednací číslo
K0998.1314
POS
Poloha válcová rukojeť
AUSF
Provedení
Lícovaný otvor
AUSF1
Provedení 1
ohne Querbohrung
A
Vzdálenost
125 mm
D
Průměr
30 mm
D3
Průměr
25 mm
H
Výška
139.0 mm
H1
Výška
82.0 mm
H2
Výška
28 mm
H3
Výška
15.8 mm
L
Délka
153 mm
SW
Otvor klíče
- mm
GEW
Hmotnost cca
0.2562 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245101658
NDM1
Jmenovitý průměr
0.0 mm
D2
Průměr
14 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XK
Typ Spannstift
8
XL
Länge Gewindestift
8 mm
XM
Gewinde Schraube
8 mm
XN
Länge Schraube
20 mm
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions